chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI2-Q5.5-AP6X-0.2-PSG3M/S34 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor Resistant to magnetic fields
BI2-Q5.5-AP6X-0.2-PSG3M/S34
Bestel-ID 1613082
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
28 mm x 8 mm x 5,5 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Magneetveldvast
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
0.2
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
2
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PP-GF20
Uitvoering behuizing
PP-GF20
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
86,68 €
home
Turck-Shop
Others
BI2-Q5.5-AP6X-0.2-PSG3M/S34
Artikel totaal
86,68 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support