chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI2-Q5.5-RG6X/S1179 0.5M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
BI2-Q5.5-RG6X/S1179 0.5M
Bestel-ID 1613112
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
28 mm x 8 mm x 5,5 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
0.5
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
2
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
NC-contact
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering actief vlak
PP-GF20
Uitvoering behuizing
PP-GF20
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
74,36 €
home
Turck-Shop
Others
BI2-Q5.5-RG6X/S1179 0.5M
Artikel totaal
74,36 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support