chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI4.5FE-EM18FE-AP6X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Selective Behaviour
BI4.5FE-EM18FE-AP6X-H1141
Bestel-ID 1615012
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
selectieve FE
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
4.5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.1
Uitgangsfunctie
PNP
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
157,19 €
home
Turck-Shop
Others
BI4.5FE-EM18FE-AP6X-H1141
Artikel totaal
157,19 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support