chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI1-EG04-AN6X | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
BI1-EG04-AN6X
Bestel-ID 1619328
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 4 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
1
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
3
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
Polyester
Uitvoering behuizing
1.4427 SO
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
114,84 €
home
Turck-Shop
Others
BI1-EG04-AN6X
Artikel totaal
114,84 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support