chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI0.8-Q5SE-AP6X | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
BI0.8-Q5SE-AP6X
Bestel-ID 1619341
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
25 mm x 5 mm x 5 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Geanodiseerd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
0.8
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
3
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
POM
Uitvoering behuizing
AL
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
110,77 €
home
Turck-Shop
Others
BI0.8-Q5SE-AP6X
Artikel totaal
110,77 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support