chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI0.8-Q5SE-AP6X-0.2-PSG3M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensoren
BI0.8-Q5SE-AP6X-0.2-PSG3M
Bestel-ID 1619343
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
19,5 mm x 5 mm x 5 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Geanodiseerd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
0.3
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
0.8
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
3
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
POM
Uitvoering behuizing
AL
home
Turck-Shop
Others
BI0.8-Q5SE-AP6X-0.2-PSG3M
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
188,65 €
Artikel totaal
188,65 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support