chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI40U-CP40-AP6X2/S10 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
NI40U-CP40-AP6X2/S10
Bestel-ID 1623602
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
114 mm x 40 mm x 40 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Sn +, uprox+
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmenruimte
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.25
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA6-GF30-X
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
109,23 €
home
Turck-Shop
Others
NI40U-CP40-AP6X2/S10
Artikel totaal
109,23 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support