chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI40U-CP40-AP6X2/S1152-T | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensoren Met verhoogde schakelafstand
NI40U-CP40-AP6X2/S1152-T
Bestel-ID 1623611
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
114 mm x 40 mm x 40 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Sn +, uprox+
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmenruimte
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.25
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA6-GF30-X
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
home
Turck-Shop
Others
NI40U-CP40-AP6X2/S1152-T
Artikel totaal
109,23 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
109,23 €