chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI75U-CP80-AP6X2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
NI75U-CP80-AP6X2
Bestel-ID 1623800
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
80 mm x 80 mm x 41 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox+
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmenruimte
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
75
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.25
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
185,13 €
home
Turck-Shop
Others
NI75U-CP80-AP6X2
Artikel totaal
185,13 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support