chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI75U-CP80-AP6X2/S97 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
NI75U-CP80-AP6X2/S97
Bestel-ID 1623806
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bijzondere kenmerken
uprox+, Factor 1
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmenruimte
Bouwvorm
Rechthoekig
Afmetingen
80 mm x 80 mm x 41 mm
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Bedrijfsspanning
DC
Uitgangsfunctie
PNP
Beschermingsgraad
IP67
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Nominale schakelafstand (mm)
75
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.25
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 240,79
Artikel totaal
€ 240,79
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Others
NI75U-CP80-AP6X2/S97
Contacteer Support