chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI20-CK40-AP6X2-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensor
BI20-CK40-AP6X2-H1141
Bestel-ID 1625500
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bijzondere kenmerken
Sn +
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Connectortype
M12 x 1
Bouwvorm
Rechthoekig
Afmetingen
65 mm x 40 mm x 40 mm
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT-GF20-V0
Behuizingsoppervlak
Zwart
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
DC
Uitgangsfunctie
PNP
Beschermingsgraad
IP67
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Nominale schakelafstand (mm)
20
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.15
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 72,38
home
Turck-Shop
Others
BI20-CK40-AP6X2-H1141
Artikel totaal
€ 72,38
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support