chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI35U-CK40-VP6X2-H1141/S97 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor Increased switching distance and extended temperature range
NI35U-CK40-VP6X2-H1141/S97
Bestel-ID 1625814
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
65 mm x 40 mm x 40 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, Sn +, uprox+
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
35
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
0.25
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
PBT-GF20-V0
home
Turck-Shop
Others
NI35U-CK40-VP6X2-H1141/S97
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
120,89 €
Artikel totaal
120,89 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support