chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI50U-CP40-AP6X2/S10 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
NI50U-CP40-AP6X2/S10
Bestel-ID 1625842
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bijzondere kenmerken
uprox+, Factor 1, Magneetveldvast
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmenruimte
Bouwvorm
Rechthoekig
Afmetingen
114 mm x 40 mm x 40 mm
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Behuizingsoppervlak
Zwart
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Bedrijfsspanning
DC
Uitgangsfunctie
PNP
Beschermingsgraad
IP68
Uitvoering actief vlak
PA6-GF30-X
Nominale schakelafstand (mm)
50
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.25
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
€ 136,71
home
Turck-Shop
Others
NI50U-CP40-AP6X2/S10
Artikel totaal
€ 136,71
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support