chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI50U-CP40-VP4X2/S1201F 12M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren Met verhoogde schakelafstand
NI50U-CP40-VP4X2/S1201F 12M
Bestel-ID 1625867
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
190 mm x 67 mm x 50 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox+
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabellengte (m)
12
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
50
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
0.25
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
ULTEM
Uitvoering behuizing
ULTEM
home
Turck-Shop
Others
NI50U-CP40-VP4X2/S1201F 12M
Artikel totaal
344,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
344,75 €