chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI50U-CK40-VP6X2-H1141/F2 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensor
NI50U-CK40-VP6X2-H1141/F2
Bestel-ID 1625870
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bijzondere kenmerken
uprox+, Factor 1, Magneetveldvast
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Connectortype
M12 x 1
Bouwvorm
Rechthoekig
Afmetingen
65 mm x 40 mm x 40 mm
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT-GF20-V0
Behuizingsoppervlak
Zwart
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Bedrijfsspanning
DC
Uitgangsfunctie
PNP
Beschermingsgraad
IP68
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Nominale schakelafstand (mm)
50
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
0.25
home
Turck-Shop
Others
NI50U-CK40-VP6X2-H1141/F2
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
€ 117,42
Artikel totaal
€ 117,42
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support