chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI50U-Q80WD-VP6X2-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
BI50U-Q80WD-VP6X2-H1141
Bestel-ID 1625922
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bijzondere kenmerken
uprox+, Factor 1, Magneetveldvast
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Connectortype
M12 x 1
Bouwvorm
Rechthoekig
Afmetingen
102 mm x 83 mm x 40 mm
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PPS-GF30
Behuizingsoppervlak
Zwart
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
DC
Uitgangsfunctie
PNP
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Uitvoering actief vlak
PPS-GF30
Nominale schakelafstand (mm)
50
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
0.25
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
€ 289,19
home
Turck-Shop
Others
BI50U-Q80WD-VP6X2-H1141
Artikel totaal
€ 289,19
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support