chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI20U-CP40-VP4X2/S720 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
BI20U-CP40-VP4X2/S720
Bestel-ID 1627248
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
114 mm x 40 mm x 40 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox+
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmenruimte
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
15
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
0.25
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA6-GF30-X
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
328,77 €
home
Turck-Shop
Others
BI20U-CP40-VP4X2/S720
Artikel totaal
328,77 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support