chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI4-EM12D-AP6/S120 12M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor For Harsh Environments and Temperatures up to 120°C
NI4-EM12D-AP6/S120 12M
Bestel-ID 1633105
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwgrootte
⌀ 12 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabellengte (m)
12
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
4
Omgevingstemperatuur max. (°C)
120
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PTFE
Uitvoering behuizing
1.4571 (AISI 316Ti)
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
325,93 €
home
Turck-Shop
Others
NI4-EM12D-AP6/S120 12M
Artikel totaal
325,93 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support