chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI3U-MT12HE-AP6X2-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
BI3U-MT12HE-AP6X2-H1141
Bestel-ID 1634220
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
getefloniseerd
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, getefloniseerd, Magneetveldvast, uprox+
Bouwgrootte
⌀ 12 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
3
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
3
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
duroplast
Uitvoering behuizing
CuZn
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
95,70 €
Artikel totaal
95,70 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Others
BI3U-MT12HE-AP6X2-H1141
Contacteer Support