chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI4U-EM12EWD-VP44X | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren Voor de levensmiddelenindustrie
BI4U-EM12EWD-VP44X
Bestel-ID 1634943
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Bijzondere kenmerken
Drukvast, Factor 1, Magneetveldvast, Sn +, uprox+, Wash down
Bouwgrootte
⌀ 12 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabelkleur
Wit
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
4
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
LCP
Uitvoering behuizing
1.4301 (AISI 304)
home
Turck-Shop
Others
BI4U-EM12EWD-VP44X
Artikel totaal
117,97 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
117,97 €