chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI8U-EM18MWD-VP6X-H1141/3GD | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor For the food industry
BI8U-EM18MWD-VP6X-H1141/3GD
Bestel-ID 1634965
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Bijzondere kenmerken
Drukvast, Factor 1, Magneetveldvast, Sn +, uprox+, Wash down
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Certificaten
,
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
8
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
1.5
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
LCP
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
136,05 €
home
Turck-Shop
Others
BI8U-EM18MWD-VP6X-H1141/3GD
Artikel totaal
136,05 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support