chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
BI15U-EM30WD-AP6X 15M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor For the food industry
BI15U-EM30WD-AP6X 15M
Bestel-ID 1634974
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Bijzondere kenmerken
Drukvast, Factor 1, Magneetveldvast, Sn +, uprox+, Wash down
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabelkleur
Wit
Kabellengte (m)
15
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
15
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.75
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
LCP
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
home
Turck-Shop
Others
BI15U-EM30WD-AP6X 15M
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
160,85 €
Artikel totaal
160,85 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support