chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI5U-MT18H-AP6X-H1141/S395 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensoren
BI5U-MT18H-AP6X-H1141/S395
Bestel-ID 1635201
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
getefloniseerd
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, getefloniseerd, Magneetveldvast, uprox+
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
duroplast
Uitvoering behuizing
CuZn
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
103,07 €
home
Turck-Shop
Others
BI5U-MT18H-AP6X-H1141/S395
Artikel totaal
103,07 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support