chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI15U-MT18E-AP6X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
NI15U-MT18E-AP6X-H1141
Bestel-ID 1635339
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
getefloniseerd
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, getefloniseerd, Magneetveldvast, uprox+
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
15
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
LCP
Uitvoering behuizing
CuZn
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
105,40 €
home
Turck-Shop
Others
NI15U-MT18E-AP6X-H1141
Artikel totaal
105,40 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support