chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
BI5U-S18-VP6X | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
BI5U-S18-VP6X
Bestel-ID 1635505
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox+
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
2.5
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
PA12-GF30
home
Turck-Shop
Others
BI5U-S18-VP6X
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
99,11 €
Artikel totaal
99,11 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support