chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI8U-M12-AP6X-1-RS4T | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
NI8U-M12-AP6X-1-RS4T
Bestel-ID 1644190
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox+
Bouwgrootte
⌀ 12 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabellengte (m)
1
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
8
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
2
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
LCP
Uitvoering behuizing
CuZn
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
181,17 €
Artikel totaal
181,17 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Others
NI8U-M12-AP6X-1-RS4T
Contacteer Support