chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI20U-M30-VN6X 7M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
BI20U-M30-VN6X 7M
Bestel-ID 1644893
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox3
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
7
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
LCP
Uitvoering behuizing
CuZn
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
128,55 €
Artikel totaal
128,55 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Others
BI20U-M30-VN6X 7M
Contacteer Support