chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI20U-GT30-AP6X-B1141/S332 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
NI20U-GT30-AP6X-B1141/S332
Bestel-ID 1646248
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
getefloniseerd
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, getefloniseerd, Magneetveldvast, uprox+
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PBT
Uitvoering behuizing
CuZn
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
140,25 €
Artikel totaal
140,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Others
NI20U-GT30-AP6X-B1141/S332
Contacteer Support