chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI20U-S30-AP6X-H1141/S97 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Increased Temperature Range
NI20U-S30-AP6X-H1141/S97
Bestel-ID 1646601
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox+
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
PBT-GF30
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
126,17 €
home
Turck-Shop
Others
NI20U-S30-AP6X-H1141/S97
Artikel totaal
126,17 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support