chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
8EA-004-1 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor Monitoring kit for spanners
8EA-004-1
Bestel-ID 1650025
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
26 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Magneetveldvast
Bouwvorm
Bewakingskit voor moersleutels
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
0.16
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
1
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.03
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PP GR-20
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
170,72 €
home
Turck-Shop
Others
8EA-004-1
Artikel totaal
170,72 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support