chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
BI2-G08-RP6X | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren
BI2-G08-RP6X
Bestel-ID 1650041
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 8 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
2
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
NC-contact
Schakelfrequentie (kHz)
3
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA12-GF20
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
home
Turck-Shop
Others
BI2-G08-RP6X
Artikel totaal
136,62 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
136,62 €