chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI2-Q9.5-AP6-0.3-FS4.4X3/S304 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor Monitoring kit for spanners
NI2-Q9.5-AP6-0.3-FS4.4X3/S304
Bestel-ID 1650106
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
47 mm x 18 mm x 18 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Magneetveldvast
Bouwvorm
Bewakingskit voor moersleutels
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
0.3
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
2
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.03
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PP GR-15
Uitvoering behuizing
PBT-GF20-V0
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
164,67 €
home
Turck-Shop
Others
NI2-Q9.5-AP6-0.3-FS4.4X3/S304
Artikel totaal
164,67 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support