chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI8-P18-AP6/S139-S1261 30M | TURCK - Your Global Automation Partner
NI8-P18-AP6/S139-S1261 30M
Bestel-ID 1650236
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bijzondere kenmerken
onderwater
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Kabellengte (m)
30
Elektrische aansluiting
Kabel
Bouwvorm
threaded barrel
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
POM
Behuizingsoppervlak
Zwart
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Bedrijfsspanning
DC
Uitgangsfunctie
PNP
Beschermingsgraad
IP68
Uitvoering actief vlak
POM
Nominale schakelafstand (mm)
8
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.5
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 207,13
home
Turck-Shop
Others
NI8-P18-AP6/S139-S1261 30M
Artikel totaal
€ 207,13
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support