chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI8-P18-AP6/S139-S1261 150M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor For Underwater Applications
NI8-P18-AP6/S139-S1261 150M
Bestel-ID 1650245
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
onderwater
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabellengte (m)
150
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
8
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.5
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
POM
Uitvoering behuizing
POM
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
716,10 €
home
Turck-Shop
Others
NI8-P18-AP6/S139-S1261 150M
Artikel totaal
716,10 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support