chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI20-K40-AP6X/S111 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
NI20-K40-AP6X/S111
Bestel-ID 16561
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 40 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
ABS
Uitvoering behuizing
ABS
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
264,77 €
home
Turck-Shop
Others
NI20-K40-AP6X/S111
Artikel totaal
264,77 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support