chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI40U-Q80-AP6X2-H1141/S100 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor With Increased Temperature Range
BI40U-Q80-AP6X2-H1141/S100
Bestel-ID 1668523
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
92 mm x 80 mm x 40 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, Sn +, uprox+
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.25
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
239,90 €
home
Turck-Shop
Others
BI40U-Q80-AP6X2-H1141/S100
Artikel totaal
239,90 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support