chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BID1.5-G120KK-AP6 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor For High Pressures
BID1.5-G120KK-AP6
Bestel-ID 1682003
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Drukvast
Bouwgrootte
⌀ 12 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
1.5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.6
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
ZrO<sub>2</sub>
Uitvoering behuizing
1.4305 (AISI 303)
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
224,40 €
home
Turck-Shop
Others
BID1.5-G120KK-AP6
Artikel totaal
224,40 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support