chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI5-K20SK-AP6X | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
BI5-K20SK-AP6X
Bestel-ID 1683500
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 20 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmenruimte
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
105,27 €
home
Turck-Shop
Others
BI5-K20SK-AP6X
Artikel totaal
105,27 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support