chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BID2-G180-RP6/S212 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor For High Pressures
BID2-G180-RP6/S212
Bestel-ID 1688010
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Drukvast
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
2
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
NC-contact
Schakelfrequentie (kHz)
2
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
1.4305 (AISI 303)
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
233,86 €
home
Turck-Shop
Others
BID2-G180-RP6/S212
Artikel totaal
233,86 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support