chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI2-M12D-RP6/S394 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Increased Temperature Range
BI2-M12D-RP6/S394
Bestel-ID 1693020
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Bouwgrootte
⌀ 12 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
2
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
NC-contact
Schakelfrequentie (kHz)
2
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PVDF
Uitvoering behuizing
CuZn
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
125,51 €
home
Turck-Shop
Others
BI2-M12D-RP6/S394
Artikel totaal
125,51 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support