chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI2-S12-AP7X/S100 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Increased Temperature Range
BI2-S12-AP7X/S100
Bestel-ID 17555
Op voorraad
home
Turck-Shop
Others
BI2-S12-AP7X/S100
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 12 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
2
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
PA12-GF30
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
152,46 €
Artikel totaal
152,46 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support