chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI10-S30-AN8X-H1141/S263 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor For use in Vehicle Board Nets
BI10-S30-AN8X-H1141/S263
Bestel-ID 1800521
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.25
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
PA12-GF30
home
Turck-Shop
Others
BI10-S30-AN8X-H1141/S263
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
123,97 €
Artikel totaal
123,97 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support