chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
BC15-K34SR-VP4X2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Capacitieve sensor
BC15-K34SR-VP4X2
Bestel-ID 2502129
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
106 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 34 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Certificaten
UL
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmenruimte
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Meetprincipe
Capacitief
Nominale schakelafstand (mm)
22.5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
0.1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
home
Turck-Shop
Others
BC15-K34SR-VP4X2
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
175,67 €
Artikel totaal
175,67 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support