chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BCF5-S18-AP4X-0.2-RS4T | TURCK - Your Global Automation Partner
Capacitieve sensor
BCF5-S18-AP4X-0.2-RS4T
Bestel-ID 2503017
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Geschikt voor zeer viskeuze media, verbeterde achtergrondonderdrukking, Verhoogde EMC-bescherming
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Voor zeer viskeuze media
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
0.2
Materiaal behuizing
Kunststof
Meetprincipe
Capacitief
Nominale schakelafstand (mm)
5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
PA12-GF30, PEI
home
Turck-Shop
Others
BCF5-S18-AP4X-0.2-RS4T
Artikel totaal
220,22 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
220,22 €