chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BCC10-S30WD-AP4X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Capacitieve sensor voor de herkenning van droge granulaten
BCC10-S30WD-AP4X-H1141
Bestel-ID 2503052
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP69K frontzijde, IP67 achterzijde
Bijzondere kenmerken
speciaal voor de herkenning van droge granulaten, Stoorongevoelig voor EMC en ESD, Wash down
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Certificaten
UL
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Voor droge granulaten
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Meetprincipe
Capacitief
Nominale schakelafstand (mm)
10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
LCP
Uitvoering behuizing
LCP
home
Turck-Shop
Others
BCC10-S30WD-AP4X-H1141
Artikel totaal
200,20 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
200,20 €