chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BCF10-Q20L60-AP4X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Capacitieve sensor
BCF10-Q20L60-AP4X-H1141
Bestel-ID 2504027
Op voorraad
home
Turck-Shop
Others
BCF10-Q20L60-AP4X-H1141
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Certificaten
UL
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Voor zeer viskeuze media
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Meetprincipe
Capacitief
Nominale schakelafstand (mm)
10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PC
Uitvoering behuizing
PC
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
232,10 €
Artikel totaal
232,10 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support