chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BC3-M12-AN6 | TURCK - Your Global Automation Partner
Capacitieve sensor
BC3-M12-AN6
Bestel-ID 2601102
Op voorraad
home
Turck-Shop
Others
BC3-M12-AN6
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
63,5 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 12 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Certificaten
UL
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Metaal
Meetprincipe
Capacitief
Nominale schakelafstand (mm)
3
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.1
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
ABS
Uitvoering behuizing
CuZn
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
153,56 €
Artikel totaal
153,56 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support