chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
S18UUAR W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasone sensor Diffuse sensoren
S18UUAR W/30
Bestel-ID 3002707
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
85,1 mm
Bedrijfsmodus
Vluchttijd
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Detectie transparante objecten
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
Rechte-hoekstekker
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Naderingsschakelaar
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
300
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Straalrichting
zijde
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitvoering behuizing
ABS/polycarbonaat
home
Turck-Shop
Others
S18UUAR W/30
Artikel totaal
585,36 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
585,36 €