chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
R58ACR1 | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Kleurmarkeringssensor
R58ACR1
Bestel-ID 3010225
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
80,1 mm x 30 mm x 58,9 mm
Bedrijfsmodus
Contrastsensor
Behuizingsoppervlak
zwart gelakeerd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Brandpuntsafstand (mm)
10
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Inspectiesensor
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
10
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
Zinklegering spuitgietwerk
home
Turck-Shop
Others
R58ACR1
Artikel totaal
341,46 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
341,46 €