chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LED-signaallampje Signaalzuil
CL50XRXAN
Bestel-ID 3010488
Op voorraad
Artikel totaal
152,87 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Others
CL50XRXAN
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
1
Afmetingen (L x B x H)
145,3 mm
Akoestisch signaal
Continu geluid
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP50
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Signaalzuil
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
negatief schakelen
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
Rood
Luidsterkte (dB)
92 dB
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Uitvoering behuizing
ABS/polycarbonaat
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
152,87 €
Contacteer Support